Global site

ABB:n websivuilla käytetään evästeitä. Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää

Kojerasia säädettävällä renkaalla

Uuden integroidun asennusrenkaan ansiosta koje voidaan kiinnittää haluttuun asentoon kiertämällä tai kallistamalla rengasta. Lisäksi asennusrengasta nostamalla voidaan asentaa myös kahdelle kipsilevyseinälle. 

Etuja:

  • Asennusrenkaan rakenteen ansiosta korkeuden säätö on helppoa, nopeaa ja luotettavaa.
  • Säätömahdollisuus 1-2:lle kipsilevyseinälle.
  • Lisäksi rengas mahdollistaa kojeen kiinnittämisen haluttuun asentoon.
  • Asennusrengasta voidaan kallistaa jopa neljä astetta.
  • Kaksi avointa Ø 20 mm kiintonysää, joissa molemmissa Ø 16 mm supistaja ja toisessa sulkutulppa.
  • Rasia voidaan kiinnittää seinärankaan rankakiinnikkeillä
  • ABB:n rasiatarvikkeet (yhdyskappaleet, nysät yms.) ovat yhteensopivia tämän rasian kanssa.

Ominaisuudet

Tarvitsetko lisätietoa?

Asennusrenkaan säätö

  1. Asennusrengas säädetään avaamalla kojeen
    kiinnitysruuvit
  2. ja kääntämällä lukitusvivut auki. 
3. Rengas nostetaan haluttuun tasoon,
säätövara 14 mm. 

 

4. Rengas lukitaan haluttuun korkeuteen kääntämällä lukitusvivut kiinni
5. ja sen jälkeen kiinniruuvaamalla kojeen kiinnitysruuvit. 

Tuotetiedot


Tyyppi

Sähkönro

Kuvaus

 Pakkauskoot

AU5.6

11 523 56

Kojerasia, seinänpaksuus 13-27 mm  50 kpl
Lisätarvikkeet
AS95   11 523 57  Rasiatuki kojerasialle AU5.6 (66-95 mm rangalle)  20/500 kpl
AS26.12  11 523 93  Rankakiinnike naulauslevyllä, 12mm  10/100 kpl

Lisätietoa