Global site

ABB:n websivuilla käytetään evästeitä. Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää

Remonttirasia teleskooppisella pohjaosalla

AUS74.2 kojerasia soveltuu 1-3 kipsilevyisiin seiniin. Teleskooppisen pohjan ansiosta rasian korkeus on 54 - 70 mm.

Etuja:

  • Rasia soveltuu sekä taipuisalle muoviputkelle että kaapelille.
  • Teleskooppirungon ansiosta saadaan lisää asennustilaa.
  • Kipsilevyseinäasennuksissa säätövara 9-39 mm, 1-3 kipsilevylle.
  • Optimaalisen muotoilun ansiosta on runsaasti läpivientiaihioita.
  • Rasiayhdistelmien tekeminen on helppoa sekä vaaka- että pystysuuntaan.
  • Rasia on luvallista kiinnittää hirsiseinään tai puiseen seinärankaan vinoruuvauksella.
  • Erillistä erikoisporaa ei tarvita. Asennusreikä tehdään normaalilla rasiaporalla Ø73-74 mm.

 

Tarvitsetko lisätietoa?

Ominaisuudet

Rasiayhdistelmät

Yhdistelmien tekeminen on helppoa ja yhdistelmiä on mahdollista tehdä jokaiseen suuntaan. Rasiat kiinnitetään toisiinsa rasian sivuilla olevilla T-urilla ilman erillisiä lisävarusteita.

Tuotetiedot


Tyyppi

Sähkönro

Kuvaus

 Pakkauskoko

AUS74.2

11 523 72

Kojerasia levyseiniin, reikä Ø73-74 mm  60 kpl

Lisätietoa