Global site

ABB:n websivuilla käytetään evästeitä. Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää

Lähestymiskytkin

Kytkentä ilman kosketusta

Valaistuksen ohjausta ilman kosketusta kohteisiin, joissa hygienian vaatimustaso on korkea, kuten sairaalat, laboratoriot, elintarviketuotanto tai ravintolat.

Toiminnot

  • Kytkentä ilman kosketusta
  • Hygieeninen ja helppo
  • Aktiivinen infrapunatunnistus
  • Kojerasia-asennus

Tarvitsetko lisätietoa?

Infrapunatunnistus

Lähestymiskytkin perustuu aktiiviseen infrapunatunnistamiseen. Sen havaitessa liikettä noin 5 cm etäisyydellä, 
kytkimen rele vaihtaa tilaa (ON/OFF).

Shoot2012VP_1M4A1343_1448_0_lasnaolokytkin

Rakennustyyleihin sopivat värit

Lähestymiskytkimiä ovat saatavana luonnonvalkoisena, että modernin raikkaina väreinä, joita ovat valkoinen, alumiini ja antrasiitti.

lahestymiskytkin-650px

Tuotetiedot

Tyyppi 
Snro
Kuvaus                                                                                  
Pakkauskoot
Lähestymiskytkin, relerunko 10A + tunnistin
1/10
Lähestymiskytkimen keskiö, Jussi
1/10
Lähestymiskytkimen keskiö, Impressivo, valkoinen
1/10
Lähestymiskytkimen keskiö, Impressivo, antrasiitti
1/10
Lähestymiskytkimen keskiö, Impressivo, alumiini 
1/10

Katso myös