Global site

ABB:n websivuilla käytetään evästeitä. Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää

Merkinantotuotteet

Merkinantotuotteiden valikoimasta voi koota tarkoituksenmukaiset järjestelmät parantamaan asukkaiden ja potilaiden turvallisuutta mm. sairaaloissa ja palvelutaloissa. Saatavissa on myös toimiston sisäänkutsujärjestelmä sekä kosteusvahti.

Merkinantotuotteet ovat vakiinnuttaneet asemansa toimintavarmoina, kustannustehokkaina ja luotettavina valintoina. Tuotevalikoimaa laajennetaan käyttäjien tarpeiden mukaan ja tuotteita uudistetaan jatkuvasti yhteensopivuus säilyttäen. Muutokset, laajennukset ja huollot voidaan toteuttaa ilman erikoisosaajia ja tarvittavat varaosat löytyvät sähkötukkuliikkeistä.

Merkinantotuotteet ovat saatavissa Jussi- ja IMPRESSIVO®-sarjoissa.

Toimintaperiaate


Merkinantojärjestelmä on helppo suunnitella, sillä siinä yhdistellään perustoimintoja. Järjestelmän äly on valvontakojeessa, jossa on yksi tai kaksi silmukkaa. Silmukoihin voidaan kytkeä esimerkiksi painikkeita tai kytkimiä, ja silmukka päätetään päätevastuksella. Kojeissa on jänniteulostulo ja potentiaalivapaa vaihtokosketin, jotka aktivoituvat hälytystilanteessa ja palautetaan kuittauspainikkeella.

Tuotteiden asennuksessa käytetään normaalia telekaapelointia.

Ratkaisut

Katso myös