Global site

ABB:n websivuilla käytetään evästeitä. Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää

Lattiatermostaatit

Energiatehokasta lämpötilansäätöä

Arjen hyvinvoinnissa huoneilman lämpötilalla on merkitystä. Keho pitää ihannelämpötilaa itsestään selvänä ja reagoi lämpötilan muutoksiin nopeasti. Lämmitettyjen ja ilmastoitujen huoneiden sisäilma voidaan säätää juuri sopivaksi ja asukkaita miellyttäväksi.

ABB:n valikoimasta löytyy Jussi- ja IMPRESSIVO®-kalusteisiin sopivat lattiatermostaatit lämmityksen tarkkaan säätämiseen. Termostaatit soveltuvat kaikkien lattiamateriaalien kanssa käytettäväksi. Lattiatermostaatissa on vakiona säädettävä lämpötilanpudotus 3-10 astetta.

termostaatit-Impressivo-450px

Tärkeimmät edut ja ominaisuudet


  • Luotettava, edullinen ja helppokäyttöinen
  • Helppo asentaa; matala runko jättää kojerasiaan reilusti asennustilaa
  • Lattiatermostaatissa on säädettävä lämpötilan pudotus vakiona (3 - 10 °C)
  • Suojausluokka IP31
  • Yhteensopiva Jussi-sarjan ja kaikkien Impressivo-sarjan värien ja peitelevyjen kanssa