ABB:n websivuilla käytetään evästeitä. Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää
Hae nyt
There was a problem with your request. Please fill in required fields
Sähköpostiosoite *
Salasana *
Kirjaudu
Rekisteröitymällä myABB -käyttäjäksi voit hyödyntää osaa sähköisistä palveluistamme.
Rekisteröidy
You are being logged in as:
Logout
Turvallinen ja luotettava
ABB:n koteloitujen kytkinten valikoima on markkinoiden kattavimpia. Tarvitsetpa pääkytkimen tai turvakytkimen, löydät aina laadukkaan ja käyttökohteeseen sopivan tuotteen.
Tuotteidemme erinomaiset DC-ominaisuudet mahdollistavat parhaan mahdollisen suorituskyvyn, kun tulee kyse hyvin nopeista laukaisuista ja sulaketoiminnoista. → Lisätiedot englanniksi
ABB tarjoaa laajan valikoiman alumiinikoteloituja kuormankytkimiä ja turvakytkimiä 16 – 600 A.
Lisäämällä sirun sukkiisi, munatelineeseesi tai jopa kissasi vesikulhoon, teet niistä välittömästi älykkäät. → Lisätiedot englanniksi
Älykkäissä tulevaisuuden tehtaissa prosessit tapahtuvat reaaliajassa, tuotanto on joustavaa ja koko arvoketju on automatisoitu tilauksesta toimitukseen.
Täysin uudet koteloidut ONE20-kytkimet lupaavat olla ainoa tarvitsemasi koteloitu kytkin. → Lisätiedot englanniksi
Lisäämällä ratkaisun kokonaiskustannuksia 0,1 prosenttia yritykset voivat välttää kustannuksia, joita aiheutuu onnettomuuksista, maineen vahingoittumisesta ja mikä tärkeintä: ne voivat estää vakavia vammautumisia ja säästää henkiä. → Lisätiedot englanniksi
ABB:n uusiin Pohjois-Amerikan markkinoille suunnattuihin koteloituihin raskaan teollisuuden turvakytkimiin kuuluu kattava valikoima sulakkeellisia ja sulakkeettomia ratkaisuja 30 – 1200 A. → Lisätiedot englanniksi
ABB:n raskaan teollisuuden turvakytkimet voittivat Control Engineering Engineersin Choice Awards 2014 -palkinnon tehon, energian ja tehon suojauksen luokassa. → Lisätiedot englanniksi
Kiitos viestistä ja mielenkiinnosta ABB:tä kohtaan.Palaamme asiaan niin pian kuin mahdollista.
Virhetilanteen vuoksi viestiäsi ei voitu lähettää.Ole hyvä ja yritä uudelleen.