Global site

ABB:n websivuilla käytetään evästeitä. Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää

Liitintarvikkeet

Markkinoiden kattavimpia liitinvalikoimia

ABB tarjoaa yhden markkinoiden kattavimman liitinvalikoimmista useilla eri tekniikoilla: ruuvi, PI-jousi, (push-in ja jousi), jousi, IDC, pistoke, pultti… Näitä tekniikoita käytetään yli 8 000 tuotteessa ja ratkaisussa.

Edut

  • Laadukkaat tuotteet: paras liitäntä
  • Yksinkertaiset ja nopeat toimitukset:tuotteiden hyvä saatavuus.
  • Innovatiivisia tulevaisuuden ratkaisuja
  • Luotettava liitäntä kaikkiin liitäntätarpeisiin

Ominaisuudet

  • Liitäntäkapasiteetti 0,22–300 mm²
  • Kattava tarjonta kaikkiin sovelluksiin ja toimintoihin.
  • Maailmanlaajuinen saatavuus.
  • Erikoisratkaisut ja tekniikat, kuten ADO System® -riviliittimet, ESSAILEC®-testilohkot ja PLC-ohjaimen Interfast-esijohdotusjärjestelmä.

Tarvitsetko lisätietoa?

Ajankohtaista

Tarjontamme

Teknologiamme

Sovelluksemme