Global site

ABB:n websivuilla käytetään evästeitä. Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää

Merkinnät ja merkintäjärjestelmät

Kattava sarjamme kaikkiin tunnistusvaatimuksiin


Merkintöjen ja merkintäjärjestelmien valikoimassa on kaikki tarvittava sähköisten kytkentöjen merkitsemiseen: riviliitinten, johtojen ja kaapeleiden, komponenttien ja laitteiden merkinnät sekä tarrat.

Edut
  • Etsi suosikkimerkintäratkaisusi: valikoimassa on kaikkea budjettitietoisista tulostustöistä korkealaatuisiin ja kookkaisiin hankkeisiin saakka
  • Tunnista suosikkilaitteistosi tuotemerkistä riippumatta laajan ja yhteensopivan merkintä- ja etikettivalikoimamme avulla
  • Säästä aikaa ja kustannuksia laajan ABB-riviliittiimiin tarkoitettujen käyttövalmiiden, ennalta tulostettujen merkintä valikoiman avulla.

Ominaisuudet

  • Valitse neljästä merkintäjärjestelmästämme, joissa on käytetty eri tekniikoita: lämpösiirtoa tai plottereita
  • Tulostusmerkinnät ja -etiketit yli 15 sähkövalmistajaa varten
  • Saatavilla on jopa 1 400 valmista mallia ja voimme tilauksesta tehdä räätälöityjä ratkaisuja.

Tarvitsetko lisätietoa?

Tutustu myös

 

Tarjontamme

 

Tuotetiedot ja -dokumentit

Tuotetiedot
Dokumentit