Global site

ABB:n websivuilla käytetään evästeitä. Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää

Teollisuuden pistokytkimet ja -rasiat

Luotettavia, kestäviä ja turvallisia. ABB:n pistokytkimet teollisuuteen sopivat kaikkiin käyttökohteisiin

Teollisuuteen tarkoitettuja ABB:n pistokytkimiä käytetään kaiken tyyppisten laitteiden kytkemiseen kaikissa virran kytkemistä ja katkaisemista edellyttävissä kohteissa. ABB:n teollisuuden pistokytkimet ja -rasiat ovat oikea valinta, kun vaaditaan turvallisuutta, luotettavuutta ja kestävyyttä.

    • Luotettavat kytkennät estävät laitteiden pysähtymisiä ja virtakatkoksia, mikä parantaa tuottavuutta.    

    • Kestävät laitteet säästävät aikaa ja rahaa vaativia huoltoja.    
    • Turvalliset kytkennät estävät onnettomuuksia. 

ABB:n teollisuuden pistokytkimet ja -rasiat on jaettu kolmeen eri ryhmään:

  • Easy & Safe
    -  Laadukkaita tuotteita peruskäyttöön

  • Tough & Safe
    - Tuotteet vaativiin käyttökohteisiin ja ympäristöihin.

  • Critical & Safe
    - Tuotteet ovat lisäsuojaustoimintoja sisältäviä voimapistorasioita

  • Fast & Safe
    - Tuotteet ovat turvallisia ja helppoja asentaa

 

Tarvitsetko lisätietoa?

Neljä perusluokkaa kaikkiin käyttötarkoituksiin

Critical & Safe
Tough & Safe
Easy & Safe
Fast & Safe

Critical & Safe on tuoteryhmä, jossa yhdistyy korkeat turvallisuusvaatimukset, kestävyys ja suorituskyky. Tuotteet soveltuvat vaativaan käyttöön sekä julkisiin tiloihin. Kotelo on valmistettu PBT-muovista tai alumiinista. PBT on lujaa muovimateriaalia, joka kestää raskasta käyttöä sekä useimpia teollisuusympäristöissä käytettäviä kemikaaleja. Alumiinikotelo koostuu alumiinin ja silumiinin seoksesta. Se suojaa erinomaisesti korroosiolta, kestää iskuja ja auringonvaloa.

Ominaisuudet 
• IP67-vesitiivis tai IP44-roisketiivis.
• 16–125 A, 50–690 VAC.
• IEC 60 309-1, -2, -4.
• Kaikki ulkoiset ruuvit on valmistettu ruostumattomasta teräksestä

Käyttökohteita
• Raskas/kemianteollisuus
• Sahat
• Lentokentät
• Sairaalat


Tough & Safe -tuotteet sopivat hyvää toiminnallisuutta ja turvallisuutta edellyttäviin käyttöympäristöihin. Kestävä kotelo on valmistettu PBT-muovista. Tough & Safe -tuotteita on saatavilla vesitiiviinä (IP67, 16–125 A) ja roisketiiviinä (IP44, 63 A). Laitteissa on sisäiset ja ulkoiset kaapelinpuristimet. 125 A -laitteissa on kaksi ruuvia kummassakin liittimessä.

Ominaisuudet 
• IP67-vesitiivis tai IP44-roisketiivis.
• 16–125 A, 50–690 VAC. 
• IEC 60 309-1, -2 
• Kaikki ulkoiset ruuvit on valmistettu ruostumattomasta teräksestä. 


Käyttökohteita
• Teollisuus
• Verstaat

Laadukkaat Easy & Safe -tuotteet ovat toiminnallisia ja niiden rakenne on ergonominen. Uuden sukupolven pistokytkimissä ja liittimissä on tiivistysholkin laippa ja kaapelinpuristin, mikä helpottaa vedonpoistimen kiristämistä tiivistysmutterilla. Selkeät liitinmerkinnät helpottavat asennusta. Muovimateriaalina käytetty PA6 tarjoaa erinomaiset sähköiset ominaisuudet laitteille, jotka täyttävät laatu- ja turvallisuusvaatimukset.

Ominaisuudet 
• Kotelointiluokka IP44 
• 16–125 A, 50–690 VAC. 
• IEC 60 309-1, -2 
• PA6-muovikotelo 

Käyttökohteet:

• Kevyt teollisuus
• Rakennustyömaat
• Maatilat
• Yleiset laitteet

Fast & Safe- tuotteet ovat nopeita sekä turvallisia asentaa. Ruuvittomilla liittimillä varustetut tuotteet tekevät asennuksesta entistä sutjakkaampaa. Asennusaikaa voidaan säästää jopa 60% näillä tuotteilla.

Ominaisuudet

  • Ruuvittomat pika-liittimiet
  • Korkea tärinän kestokyky
  • Korkea lämmönsietokyky

  • Turvallinen ja nopea asennus

  • Huippuluokan kestävyys ja luotettavuus

  • 16 - 32A tulpat, jatkopistorasiat, kojevastakkeet ja pistorasiat

  • Kotelointiluokka IP44 ja IP67

Katso myös

Tuotteet

Erityiskäyttökohteet

Loading documents