Global site

ABB:n websivuilla käytetään evästeitä. Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää

Arc Guard TVOC-2

Turvallisuutta arvokkaimmille voimavaroille

Valokaarivartija TVOC-2 perustuu varmatoimiseen TVOC-rakenteeseen ja tarjoaa ensiluokkaista valokaaren valvontaa.

Yli 35 vuoden kokemuksella Arc Guard System™ -järjestelmästä on tullut teollisuusstandardi monilla keskeisillä markkinoilla, ja se auttaa henkilöstön ja yritysten laitteistojen suojaamisessa maailmanlaajuisesti. TVOC-2 on optinen tunnistusjärjestelmä, joka voi yhdessä ulkoisen katkaisijan kanssa rajoittaa henkilöstölle ja laitteistolle aiheutuvaa vahinkoa valokaareen liittyvän onnettomuuden sattuessa. 

Edut

  • Henkilöiden ja laitteiden suojaus
  • Seisonta-ajan minimoiminen valokaaritilanteessa
  • Helppolukuisen liittymän ansiosta tilatietojen lukeminen on nopeaa ja vaivatonta
  • Yksinkertainen käynnistysvalikko nopeuttaa asennusta ja määritystä eikä kalibrointia tarvita
  • Voidaan helposti laajentaa jopa 30 anturin järjestelmäksi keskuksen laajemman valvonnan aikaansaamiseksi.
  • Tehdaskalibrointi vähentää paikan päällä suoritettavan virheellisen kalibroinnin riskiä

Ominaisuudet
  • DIN-kisko- tai ruuvikiinnitys
  • Irrotettava käyttöpaneeli jossa tekstinäyttö (käytössä voi olla kaksi paneelia)
  • SIL-2-sertifioitu IEC 61508- ja IEC 61061-standardin vaatimusten mukaan
  • Nimellisjännite: 100–240 V AC, 100–250 V DC. Saatavilla myös 24–48 V DC.
  • Modbus RTU -viestintäprotokolla

Tarvitsetko lisätietoa?

Ajankohtaista

Lisätiedot

Tutustu myös

Tuotetiedot ja dokumentit

Tuotevalinta
Dokumentit
3D-näkymä
Loading documents

TVOC-2


Arc Guard TVOC-2 voidaan asentaa DIN-kiskojen tai ruuvien avulla.

Tehdaskalibrointi vähentää asennukseen tarvittavaa aikaa ja paikan päällä suoritettavien virheellisten kalibrointien riskiä. 
Arc-Guard
Arc-Guard
Arc-Guard