Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Blocs d'essais

La solution idéale pour des tests fiables sur les circuits de transformateurs de courant de tension.

Les blocs d'essais ESSAILEC® ont été spécialement conçus afin de répondre aux éxigences des fournisseurs d'électricité afin d'effectuer des tests fiables et en toute sécurité sur les circuits des transformateurs de courant & de tension


Principaux avantages

  • Continuité de service garantie : test de tension réalisé sans couper l’alimentation électrique,
  • Gain de temps pendant l'opération de test grâce au système « plug & play » (embase + fiche de test),
  • Test simplifié : test simultané d'un à quatre circuits indépendants sur la même fiche,
  • Opérations de test sécurisées grâce aux contacts à recouvrement (« fermeture avant coupure »), code couleur et mécanique, capots.

Principales fonctionnalités

  • Essailec® permet de : mesurer, injecter du courant ou de la tension, réparer, remplacer un dispositif,
  • Degré de protection IP20,
  • Capot scellé,
  • Montage sur tableau et tableau de distribution : montage sur plaque,encastré, sur rack, rail DIN,
  • Plusieurs technologies de raccordemente, connexion de condusteurs jusqu'à 10 mm².

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Points forts

 

Produits et documents

Product browser
Documents
Loading documents