Global site

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

Sistemi di ricarica per veicoli elettrici in corrente alternata

Soluzioni di ricarica standard fino a 7,4 kW e accelerata fino a 22 kW

L’offerta ABB in corrente alternata prevede soluzioni di ricarica standard con potenza nominale di 3,7 kW o 7,4 kW per la sosta prolungata in edifici privati, terziari o in parti comuni degli edifici residenziali (come nel caso della sosta notturna presso la propria abitazione o della sosta diurna presso il proprio luogo di lavoro) e soluzioni di ricarica accelerata con potenza nominale fino a 22 kW (32 A / 400 V) per la sosta breve in edifici terziari (come nel caso di centri commerciali, hotel o sedi di enti pubblici che vogliono mettere a disposizione questo servizio per i propri utenti).

ABB si distingue dai concorrenti per la completezza dell’offerta, capace di proporre soluzioni ideali per qualsiasi necessità specifica, e perché tutte le attività legate alle soluzioni di ricarica vengono svolte in Italia, arricchendo la solida base di rigore tecnico che distingue da sempre la produzione ABB con quel tocco di inconfondibile eleganza e originalità tipico del design Made in Italy. In particolare, la progettazione, lo sviluppo e la produzione dei Wall Box e delle colonnine in corrente alternata sono realizzate presso lo stabilimento ABB di Marostica (VI), mentre le unità “Terra” in corrente continua sono prodotte dallo stabilimento ABB di Terranuova Bracciolini (AR). Infine, tutte le attività di sviluppo software e il centro di assistenza e supervisione hanno sede negli uffici ABB di Genova.

Come possiamo essere d’aiuto?

La nostra offerta

Prodotti correlati