Global site

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

Avviatori graduali

Valore aggiunto all'avviamento dei motori

Gli avviatori graduali ABB aumentano il ciclo di vita di un motore proteggendolo da sollecitazioni elettriche. Ottimizzano le correnti di avviamento che, con metodi di avviamento tradizionali, sottopongono il motore a forti sollecitazioni. Grazie a numerose caratteristiche di protezione integrate, il vostro motore è sicuro e in buone mani. Gli avviatori graduali ABB sono inoltre facili da installare e possono così ridurre tempi di montaggio e messa in servizio. L'avviatore graduale è una soluzione di avviamento completa e compatta, poiché include tutto ciò che serve, dal by-pass alla protezione da sovraccarico. Inoltre, grazie a numerose funzioni specifiche dell'applicazione, gli avviatori graduali ABB aumentano la produttività. Il controllo di coppia, la funzione di pulizia della pompa e molte altre funzioni consentono di realizzare molto più di un semplice avviamento graduale.

Vantaggi principali

  • Affidabilità dei motori garantita
  • Efficienza di installazione ottimizzata
  • Maggiore produttività delle applicazioni

Caratteristiche principali 

  • Offerta: serie PSTX, PST(B), PSE, PSR e PSS
  • Gli avviatori graduali di ABB coprono qualsiasi applicazione da 3 A a 1810 A
  • Ridotta corrente di avviamento e minori sollecitazioni elettriche sul motore e sulla rete
  • Installazione e configurazione facile e rapida e ingombro ridotto
  • Usura meccanica ridotta sulle apparecchiature meccaniche

Come possiamo essere d’aiuto?

La nostra offerta

Tools

Prodotti correlati