Global site

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

System pro E control

Comando e controllo per la vostra tecnologia avanzata


System pro E  control è la gamma di contenitori in metallo ABB per realizzare quadri di automazione, comando e controllo a livello industriale conformi a numerose norme internazionali, ad esempio la norma IEC 62208 e la nuova norma IEC 61439-1-2. 
I contenitori IS2 sono antisismici secondo le norme IEEE 693 e provati contro le vibrazioni.
Le loro elevate prestazioni meccaniche, robustezza e capacità di carico sono il  benchmark di settore e consentono l'installazione a bordo macchina, in linee di produzione, in centri controllo motori e in qualsiasi normale applicazione con rack da 19".
Inoltre, la nuova gamma System pro E  control in acciaio inox AISI304 è perfetta per applicazioni all'esterno e per ambienti con elevati requisiti igienici.
 
 

Vantaggi principali
 

  • La serie di contenitori IS2 offre la possibilità di scegliere fra armadi pre-assemblati e componibili.
  • Ampia gamma di taglie, versioni e accessori per soddisfare gran parte dei requisiti in ambito industriale.
  • Elevate prestazioni meccaniche e antisismiche per soddisfare i requisiti delle più rigide applicazioni industriali.
  • L'intera gamma è coperta da numerose approvazioni e certificazioni secondo le norme internazionali.

Come possiamo essere d’aiuto?

La nostra offerta

Prodotti correlati