Global site

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

Gemini

Quadri elettrici isolanti in bassa tensione per l'automazione e la distribuzione


Gemini sta rivoluzionando il mercato dei quadri elettrici isolanti in bassa tensione. È infatti il primo quadro in materiale termoplastico a cui la tecnica di stampaggio in coineizione conferisce le stesse caratteristiche meccaniche del poliestere. Ciò significa che è estremamente robusto, grazie al suo rivestimento rigido e al nucleo interno espanso. Inoltre, non contiene fibra di vetro, che con il tempo affiora in superficie compromettendo la funzionalità e la sicurezza d'uso dei quadri in poliestere a cui è normalmente mescolata.


Vantaggi principali
  

  • Grado di protezione IP66 per l'automazione e la distribuzione.
  • 100% riciclabile
  • La particolare struttura del perimetro interno della cassa assicura un'ulteriore protezione contro la penetrazione di acqua
  • La protezione è assoluta grazie al doppio isolamento, anche in caso di contatti indiretti
  • Le cerniere sono pre-assemblate nella cassa e permettono la reversibilità della porta. 
    Montaggio a scatto di tutti i componenti conformemente alle norme di sicurezza


Caratteristiche principali 

  • Telaio con canalina di cablaggio verticale integrata 
  • 6 taglie da 335x400x210 mm a 840x1005x360 mm (LxAxP, dimensioni esterne), 
    24 - 216 moduli DIN
  • Sono disponibili due diversi tipi di porta: trasparente fumé e opaca (RAL7035) 
  • Elevata resistenza meccanica agli urti: IK10
  • Temperatura di funzionamento -25 °C ÷ +100 °C

Come possiamo essere d’aiuto?

Dati tecnici
Documentazione