Global site

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

Dispositivi di connessione

Una tra le più vaste serie di dispositivi di connessione presenti sul mercato 

ABB offre un esteso assortimento di dispositivi di connessione con varie tecnologie: a vite, PI-Spring (Push-in Molla), IDC, a ​connettore, a perno, impiegate in oltre 8.000 prodotti e soluzioni.


Vantaggi principali

  • Prodotti di alta qualità: i vantaggi della migliore offerta
  • Flussi di lavoro più semplici e veloci: competenza e affidabilità nel rispetto dei tempi di consegna
  • Innovazione per le soluzioni di domani
  • Pronta risposta a tutte le sfide di connessione

Caratteristiche principali
 

  • Sezioni dei cavi da 0,22 a 300 mm² (22 AWG - 1000 kcmil)
  • Esteso assortimento per tutte le applicazioni e le funzioni
  • Disponibilità a livello mondiale
  • Soluzioni e tecnologie esclusive, come i morsetti ADO System®, i connettori di test ESSAILEC® e il sistema di precablaggio per PLC.