Global site

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

Serie SNK

La gamma veramente intelligente


Gamma innovativa disponibile nella tecnologia PI-Spring (Push-In Molla), a vite ​a connettore con accessori comuni.
Gamma adatta per tutte le applicazioni anche in ambienti critici (ad esempio luoghi pericolosi, settore ferroviario, navale, solare, ecc.)
 

Vantaggi principali

  • Smart Connection: la tecnologia ABB PI-Spring consente un tempo di connessione più rapido del 50%, oltre che un minor sforzo e un minor tempo di preparazione dei conduttori
  • La tecnologia a vite ABB elimina la necessità del riserraggio
  • Smart Logistic: le serie PI-Spring e a vite condividono gli stessi accessori, quindi permettono la riduzione dell’assortimento fino al 50%
  • La selezione e l'installazione sono più rapide grazie all'ottimizzazione degli accessori e alla funzione a innesto rapido 
  • Smart Design: sono esclusi errori di montaggio e cablaggio grazie al design asimmetrico e alla superficie di siglatura piana e visibile 
  • Ottima visibilità dei cartellini grazie all'esclusiva posizione di siglatura frontale 

Caratteristiche principali 

  • Funzioni: passanti, di terra, sezionabili, portafusibili, a uno, due o tre piani, per test e misure 
  • In esclusiva per la serie SNK: le piastrine terminali e i separatori di circuito sono comuni per diversi tipi e dimensioni di morsetti
  • Il doppio vano centrale consente configurazioni multiple: interconnessione con ponticelli, test e misure
  • Risparmio di tempo e riduzione della gamma grazie al sistema di interconnessione con ponticelli isolati a innesto rapido, divisibili, fino a 50 poli
  • La superficie di siglatura piana consente l'uso di cartellini, etichette oppure la pre-siglatura manuale 
  • Riduzione dei tempi di installazione grazie ai morsetti di terra a scatto, blocchetti d'arresto, connettori e ponticelli 

Come possiamo essere d’aiuto?

In evidenza

 

Dati tecnici
Documentazione