Global site

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

SACE Tmax XT

Semplicemente XTraordinari

Gli interruttori scatolati Tmax XT garantiscono prestazioni estremamente elevate pur essendo ancora più compatti, facili da installare e in grado di offrire aumentati livelli di sicurezza. La gamma completa include quattro taglie: XT1, XT2 fino a 160 A e XT3, XT4 fino a 250 A.

  • Elevato potere di interruzione in dimensioni compatte
    Le straordinarie curve di limitazione consentono di realizzare quadri riducendo la quantità di rame impiegato e gli ingombri, di raggiungere elevati valori di selettività e soluzioni di protezione motori molto compatte.
  • Facilità d'uso e installazione flessibile
    Gamma dedicata di accessori e soluzione rinnovata di sganciatori elettronici per adattare gli interruttori Tmax XT a svariate applicazioni.
  • Protezione personalizzata e scambio di informazioni
    Sganciatori elettronici specifici per la misura dell'energia, la protezione motori e generatori in aggiunta ad un modulo di comunicazione Modbus da integrare in un sistema di supervisione.
  • Aumentata sicurezza per gli operatori
    Ampia gamma di blocchi a chiave e lucchetti, versioni rimovibili ed estraibili per accelerare le operazioni di manutenzione e migliorare la diagnostica in modo da disporre di informazioni immediate sullo stato degli interruttori.

Come possiamo essere d’aiuto?

La nostra offerta

Scopri di più

Browser dei prodotti e documenti

Prodotti correlati