Global site

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

Sistemi DomusTech di sicurezza e automazione wireless

La soluzione per una casa intelligente

DomusTech è il sistema di sicurezza e domotica ABB progettato per assicurare la massima protezione degli edifici e delle persone e per offrire un ampio ventaglio di soluzioni di automazione degli ambienti domestici e del piccolo terziario, innalzando la qualità della vita e riducendo gli sprechi energetici.
Il sistema di allarme segnala ogni anomalia - un’intrusione, una fuga di gas, un allagamento, un principio di incendio; la programmazione delle funzioni consente di gestire gli ambienti, ad esempio spegnere tutte le utenze oppure regolare la temperatura premendo un unico tasto.

DomusTech è facile da installare e non richiede opere murarie o elettriche; la comunicazione senza fili, in radiofrequenza, tra la centrale DomusLink e i dispositivi rende il sistema perfettamente compatibile con impianti già esistenti e integrabile in ambienti già arredati, consentendo di ampliare l’impianto e aggiungere nuove funzionalità in qualsiasi momento.

L’unità di controllo DomusLink è il centro di comando che permette la gestione coordinata dei diversi impianti e governa le funzioni più complesse del sistema: svolge la funzione di centrale per l’antintrusione (in conformità con le normative dei sistemi antintrusione senza fili) e di controllo dei dispositivi di sicurezza domestica, segnalando eventuali situazioni di pericolo. DomusLink è dotata di un modulo GSM con cui comunica lo stato di emergenza sia tramite messaggio vocale che di testo.

L’unità di controllo può essere controllata anche da remoto: sia il telefono fisso che quello mobile possono essere dotati di menu domotico che permette di comandare a distanza il sistema.


Funzioni del sistema DomusTech

Antintrusione
Un'ampia gamma di dispositivi (rivelatori volumetrici a infrarossi da interno e per esterno, rivelatori perimetrali semplici, rivelatori perimetrali universali, rivelatori microfonici rottura vetri ecc.) per impedire i tentativi di intrusione.

  • Protezione esterna
  • Protezione perimetrale
  • Protezione interna
  • Segnalazione locale/remota

Sicurezza domestica

  • Allarmi gas
  • Allarmi allagamento
  • Allarmi fumo

Automazione

  • Comando luci
  • Comando tende, tapparelle, cancelli automatici
  • Irrigazione giardini
  • Scenari
  • Gestione clima (controllo orario/giornaliero sia locale che remoto)

Gestione carichi

  • Attivazione o disattivazione carichi secondo priorità assegnata
  • Anti black-out

Sistema di videocontrollo
Consente di visionare da remoto via internet immagini provenienti dall'interno della propria abitazione, ufficio, negozio.

Controllo remoto da cellulare e smartphone
Il modulo GSM integrato nell'unità di Controllo DomusLink svolge due funzioni:

  • invio, in funzione delle diverse segnalazioni di allarme e/o di anomalia, di un messaggio in sintesi vocale e/o di un messaggio SMS
  • ricezione di comandi remoti da telefono cellulare o smartphone, via SMS, applicativo JAVA o app IPhone e Android; è possibile inserire/disinserire l'impianto antintrusione, verificare lo stato del sistema, controllare la temperatura ambiente (comfort, economia, antigelo) attraverso i valori rilevati dal cronotermostato, attivare/disattivare i dispositivi collegati alle prese controllate.

Come possiamo essere d’aiuto?

In evidenza

Link utili