OTDC speciale oplossingen
Meerdere circuits - voor meervoudige voordelen
Met OTDC lastscheiders is het mogelijk verschillende circuits te schakelen met slechts één schakelaar.
Combineren van belastingen - hoogwaardige, compacte oplossing
Vergroot de stroomuitgang drie maal met 37% minder ruimte. De OTDC's zijn uitermate geschikt voor het schakelen van een combinatie van belastingen waar 800 A (UL) of 1500 A (IEC) wordt vereist.
IEC, 2 x 315/400/500 A IEC, 3 x 315/400/500 A
![Diagram5_IEC Diagram5_IEC](/images/librariesprovider84/Per-Ove-product-pages/diagram5_iec.jpg?sfvrsn=308b301d_2)
UL, 2 x 250/320/400 A UL (geaard), 2 x 250/320/400 A
![Diagram5_UL Diagram5_UL](/images/librariesprovider84/Per-Ove-product-pages/diagram5_ul.jpg?sfvrsn=6c7c301d_2)
Lastscheiders tot 1500 V DC
ABB is klaar om op de wereldwijde markt te regeren. De OTDC is nu verkrijgbaar voor 1500 V DC van 315 tot en met 500 A (IEC) en 250 tot en met 400 A (UL)