Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Przekaźniki do monitorowania stanu izolacji

Niezawodne monitorowanie izolacji w sieciach z izolowanym punktem zerowym (IT)

Przekaźniki do monitorowania izolacji z serii CM-IWx zapewniają ciągłe monitorowanie izolacji systemu informatycznego. Urządzenie rozpoznaje zwarcie izolacji w momencie jego powstania i bezzwłocznie wyłącza wadliwy element, jeżeli wartość spadnie poniżej minimalnej nastawionej wartości progowej (1–200 kiloomów). Zapewnia to niezawodną pracę systemu i zapobiega przerwom w pracy spowodowanym następnym, poważniejszym zwarciem izolacji, które może prowadzić do wyłączenia głównego wyłącznika w wyniku zwarcia.

 

Główne korzyści

  • Zmniejszenie czasu przestoju.
  • Bezpieczna i niezawodna eksploatacja.
  • Łatwy montaż.

    Główne cechy i funkcje

  • Monitorowanie napięć systemu do 1000 V DC i 690 V AC.
  • Monitorowanie reaktancji pojemnościowych systemu do 2000 µF.
  • Możliwość monitorowania wszystkich rodzajów systemów: 2-przewodowych, 3-przewodowych, 4-przewodowych oraz systemów akumulatorowych.
  • Zasada pomiaru prognozowanego.
  • Konfigurowalne wykrywanie przerwanego przewodu.
  • Konfigurowalne przechowywanie błędów w pamięci trwałej.

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Produkty i dokumentacja

Wyszukiwarka produktów
Dokumentacja
Loading documents