Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Styczniki instalacyjne

Modułowe elementy podłączane do szyny DIN

Styczniki instalacyjne ESB są głównie stosowane w budynkach w celu przełączania i sterowania oświetleniem, ogrzewaniem, wentylacją, silnikiem i pompami. Zostały opracowane tak, aby pasowały do modułowych elementów szyny DIN firmy ABB oraz aby można było je łatwo zintegrować w dedykowanych panelach. Styczniki EN posiadają wbudowany przełącznik dwustabilny do zastosowań automatycznych i ręcznych.

Główne korzyści

  • Bardzo dobry do przełaczania oświetlenia
  • Styczniki ESB24 … ESB63 pracują bez przydźwięku oraz z niskim poborem mocy
  • Znaczna redukcja zajmowanego miejsca w porównaniu do styczników przemysłowych
  • Lepsze rozwiązanie logistyczne dzięki zastosowaniu cewek AC / DC, które wymagają zastosowania mniejszej ilości wariantów

Cechy charakterystyczne

  • Styczniki ESB do 63 A 400 V AC-1 lub AC-7a w wersji z 2 lub 4 biegunami
  • Styczniki EN do 40 A, 400 V AC-1 lub AC-7a sterowane ręcznie lub automatycznie
  • Styczniki ESB20, EN20 pracują z cewką AC. Styczniki ESB24...63, EN24...40 są wyposażone w cewkę DC 
  • Ochrona cewki przed odległymi uderzeniami pioruna i przepięciami przy pomocy warystora (ESB24 … ESB63).

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Polecane

Produkty i dokumentacja

Wyszukiwarka produków
Dokumentacja
Loading documents