Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

Клеммные соединения

Один из наиболее широких ассортиментов клеммных соединений на рынке 

Компания АББ предлагает один из наиболее широких ассортиментов клеммных соединений на рынке: винтовые клеммы, кружинные клеммы, втычные клеммы PI-Spring, клеммы с прорезанием изоляции, клеммы c разъемами, клеммы Faston и т. д. Данные виды соединений используются более чем в 8000 различных изделий и решений.

Преимущества

  • Высококачественные изделия - преимущества лучших соединений.
  • Упрощение и ускорение логистики: стабильное время доставки.
  • Инновационные разработки для будущего.
  • Высокая надежность соединений и возможность решения любых проблем соединения.

Возможности

  • Сечение подключаемых проводников от 0,22 до 300 мм².
  • Широкий ассортимент охватывает все области применения и функциональные возможности.
  • Доступность по всему миру.
  • Эксклюзивные решения и технологии, например, клеммные блоки ADO System, тестовые блоки Essailec, система предварительного соединения контроллеров с другими устройствами Interfast.

АББ в социальных сетях:


  • Полезные ресурсы

    Ассортимент

    Технологии

    Индивидуальные предложения