Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Industriella anslutningsdon

ABB:s anslutningsdon är en del av ett omfattande program av lågspänningsprodukter med hög kvalitet från ABB för industri, byggnader och OEM.

ABB:s anslutningsdon är lösningen för produkter som används i industriella miljöer med höga krav på säkerhet, livslängd, tillförlitlighet och kostnadsbesparingar för slutanvändaren.

 • Säkerhet - testade och godkända av tredjepartslaboratorier.
 • Livslängd - val av plastmaterial som ger lång livslängd i tuffa förhållanden och miljöer.
 • Tillförlitlighet - stift och hylsor av hög kvalitet säkerställer hög tillförlitlighet.
 • Kostnads- - utvecklade för snabb och enkel installation besparingar.

Perfekt för jobbet
Olika installationer och miljöer kräver olika produkter. För att göra valet enklare har vi delat in vårt sortiment i tre kategorier. Alla har emellertid ett gemensamt – säkerhet!

Critical & Safe
Tough & Safe
Easy & Safe

Välj Critical&Safe för högsta säkerhet i fasta installationer
Välj Tough&Safe för bästa funktion i krävande installationer
Välj Tough&Safe för bästa funktion i krävande installationer

Vill du ha produktinformation eller service?

Aktuellt

Vårt erbjudande

Applikationer för specialområden

3 kategorier Anslutningsdon för alla applikationer 

Critical & Safe
Tough & Safe
Easy & Safe

Critical & Safe
Critical&Safe är sortimentet för applikationer med höga krav på säkerhet, livslängd och prestanda. De är perfekta för installationer med frekvent in- och urkoppling och för att använda vid offentliga platser. Kapslingen är tillverkad av PBT eller aluminium. PBT är ett robust plastmaterial som klarar extrema förhållanden och de fl esta kemikalier som förekommer i industrimiljö. Aluminiumkapslingen är tillverkad av en blandning av aluminium och silikon, som kallas silumin. Detta ger ett utmärkt skydd mot korrosion, eftersom materialet är robust och starkt mot åverkan och solljus.

Egenskaper
• IP67 vattentätt eller IP44 sköljtätt
• 16-125A, 50-690 VAC
• IEC 60309-1, -2
• alla utvändiga skruvar är tillverkade av rostfritt stål

Applikationer
• tuff miljö/kemisk industri
• sågverk
• flygplatser
• sjukhus

Tough & Safe
Tough&Safe är sortimentet för applikationer i miljöer, som har höga krav på funktion och säkerhet. De robusta kapslingarna är tillverkade av PBT. Sortimentet Tough&Safe finns som vattentätt (IP67, 16-125A) och sköljtätt (IP44, 63A). Produkterna är utrustade med både invändig och utvändig kabelavlastning. På donen på 125A har anslutningsklämmorna dubbla skruvar.

Egenskaper
• IP67 vattentätt eller IP44 sköljtätt
• 16-125A, 50-690 VAC
• IEC 60309-1, -2
• alla utvändiga skruvar är tillverkade av rostfritt stål

Applikationer
• industri/fabriker
• hamnar/båtsvarv
• gruvor
• lättare industrier

Easy & Safe
Utan att ge avkall på kvaliteten är Easy&Safe det sortiment som har tillräcklig funktion och ergonomisk design. Den nya generationen av stickproppar och skarvuttag har en kombinerad dragavlastning och förskruvning, för enkel och säker tätning och fastlåsning av kabeln. Den tydliga märkningen gör installationen enkel. Efter inkopplingär det lätt att att försluta höljet med en vridning. Plastmaterialet PA används för att få ett don som uppfyller kraven på kvalitet och säkerhet.

Egenskaper
• IP44 sköljtätt
• 16-32A, 50-690 VAC
• IEC 60309-1, -2
• PA6 plastkapsling

Applikationer
• lättare industri
• byggplatser
• lantbruk
• allmänna installationer