Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Installationsprodukter

Smarta och säkra lösningar för alla typer av fastigheter


ABB utvecklar installationsprodukter och -material med hög kvalitet in i minsta detalj och vi har alltid säkerheten i fokus. Välj bland smarta produkter som till exempel envägsuttag med integrerat USB-uttag, en ovanligt smart renoveringsdosa, universaldimmer som kan dimma LED från så lågt som 2W, och USB-laddstation med två ingångar. Vi erbjuder marknadens säkraste vägguttag som är petsäkra även när kåpan är borttagen, som vid tapetsering.

Snabb och pålitlig installation


ABB gör det enkelt för dig som ska installera: skruvlösa anslutningar, stabil fastsättningsram och tydliga märkningar. Produkterna är givetvis konstruerade för den installationskultur och de standarder som gäller här i Norden.

När utseendet spelar roll


Vi tänker även på de estetiska värdena. Därför är våra vita produkter producerade av färgbeständigt material som inte gulnar med tiden. ABB erbjuder ett modulsystem av utbytbara ytterdelar för bland annat strömställare, så att ramar och vippor/centrumdelar snabbt kan bytas ut. Det finns över 100 möjliga kombinationer i färg och material att välja mellan, för att skapa precis rätt design.


Sortiment

Installationsprodukter

Hem- och fastighetsautomation

Installationsmaterial

Övrigt sortiment

Aktuellt

Läs mer