Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Strömställare

Unika möjligheter med strömställare från ABB

ABB har strömställare för alla behov, oavsett om du behöver infällt eller utanpåliggande, för torra eller våta utrymmen.

ABB utvecklar produkter med fokus på kvalitet och säkerhet och vi tar hänsyn till att det ska gå snabbt och enkelt att installera. Vi tänker även på de estetiska värdena. Därför är våra vita produkter av färgbeständigt material som inte gulnar med tiden.

Samma insats till alla strömställare

Med en strömställare från ABB kan du enkelt ändra design när du vill. Eftersom alla strömställare har samma insats byter du bara ut vippan och ramen. 

Produkterna i Impressivo, Pure Ädelstål, Future Linear, Carat och Axcent är kompatibla och kan kombineras fritt. Ramar och vippor i Jussi kan inte kombineras med andra serier eftersom Jussi har rundade hörn, däremot kan du byta helt från Jussi till en annan serie eftersom alla strömställare har samma insats.

Välj en ram som passar dig

Nedan kan du se hela ABB:s utbud av ramar. Ramarna finns i 6 serier och i totalt 24 färger/material. Längre ner på sidan kan du klicka dig vidare till mer information om respektive serie.

Axcent - grundfärger

91x91 mm

Axcent - brutna färger och vitt glas

91x91 mm

Carat

107x107 mm

Future Linear och Pure Ädelstål

80x80 mm

Impressivo och Jussi

85x85 mm

Matcha med rätt vippa

ABB:s vippor finns i serierna Impressivo, Future Linear och Pure Ädelstål. Sammanlagt 6 färger/material.

 

Strömställarserier