Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Mjukstartare

ABB:s mjukstartare PSR, PSE, PSTX förlänger motorns livslängd genom att minska elektriska påfrestningar och mekaniskt slitage.

Den gör det genom att göra det möjligt för dig att optimera startströmmarna som med traditionella startmetoder annars skulle kunna utgöra en påfrestning på motorn. Med mjukstartarens många inbyggda motorskyddsfunktioner säkerställer du att motorn är skyddad. ABB:s mjukstartare är också installationsvänliga och kan spara tid vid montering och driftsättning eftersom de är både lätta att använda och att lära sig. Med allt du behöver samlat i en och samma enhet, från bypass-kontaktor till överlastskydd, räcker det med en mjukstartare för att du ska ha tillgång till en kompakt och komplett startlösning. ABB:s mjukstartare har dessutom många applikationsspecifika funktioner som kan hjälpa dig att öka produktiviteten. Momentstyrning och en mängd andra funktioner gör att du kan göra så mycket mer än att bara mjukstarta enheter.

Fördelar

  • Säkra motordriften
  • Höj effektiviteten vid installation 
  • Öka produktiviteten i din applikation 

Egenskaper

  • Sänker startstömmar och mekaniskt slitage
  • 208-690 V,3-1250 A
  • Applikations anpassade inställningar

Vill du ha produktinformation eller service?

Aktuellt

Vårt erbjudande

Produkter och dokumentation

Verktyg
Relaterade produkter
Dokument