Yüksek performanslı, kompakt çözüm
OA1G ve OA3GYük ayırıcılar OT160V...250ESigorta ayırıcı OS200...250
Switchleri ve Fusegear'larınızı yeni ABB ürünleriyle yükseltin
Daha yüksek kısa devre değerleri, OT3200 ve OT4000 yük ayırıcılarının düşük maliyetli ana şalter olarak hareket etmesini sağlar.
6300 A’e kadar nominal akım ve 120kA’e kadar kısa devre akımı.
OEA28 modülü, 160 - 4000 Amperlik OT yük ayırıcılar, 32 - 1250 Amperlik sigortalı anahtarlar ve 100 - 1600 Amperlik OTDC yük ayırıcıların tarafında yardımcı kontakların kolayca kurulmasını sağlar.
Tüm manuel ve motorlu yük ayırıcı yelpazesinin teknik verileri, sipariş bilgileri ve boyut çizimleri.
Manuel yük ayırıcılar için yapılandırma aracı
Web talebinizi iletin biz size ulaşalım
ABB kanal ortağı bul