Global site

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

低压密集型母线槽系统

高标超效,开创输电新时代

ABB低压密集型母线槽系统符合IEC61439-1、IEC61439-6、GB7251.1、GB7251.6标准,通过了CCC认证,并通过了KEMA-KEUR和ASTA两项行业认证。


客户受益
作为一种安全、可靠、紧凑、高效、定制化的低压电能传输方案,该系统可以完全替代传统电缆,为使用者和安装者节省时间、空间。同时,采用典型的三明治结构,导体排列紧凑,整体散热,可以进一步降低自身电能损耗和电压降。负载输出侧可以采用插接单元,按需设置,灵活高效,空间占用小。可广泛应用于机场、轨道交通、数据中心、大型商业广场、医院、工业厂房等项目中作为大电流高效输配电系统。


主要特性
系统适用于三相三线制、三相四线制、三相五线制(外壳作PE)、三相五线制(单独PE),频率50~60Hz,额定工作电压至1000V,额定绝缘电压至1000V,额定工作电流250A~6300A的供配电系统。

产品采用了多项国内母线槽行业划时代的材料,包括由ABB材料研究院研发的超高导电率的新型导体材料,全面颠覆了业内传统的单一要求铜银含量的做法。特殊材质的外壳采用无磁铝镁硅特种牌号材料,不仅降低了母线槽的自身重量,而且大大降低了因大电流涡流和磁滞损耗对母线槽系统造成的影响。

“两片式”结构设计,相比传统的“四片式”结构,具有更低的外壳温升,更高的耐动热稳定性能。

绝缘方式可选粉末硫化绝缘,颠覆了传统母线槽单一采用绝缘薄膜的设计。

镀层设计提供镀锡、镀银等多种方案,为客户提供透明高效,稳定可靠的项目定制方案。

ABB是具备导体加工工厂的母线槽制造商。母线槽可以做到从产品原材料阶段就执行ABB级别品控,从项目设计,测量,生产,运输,安装,维护等全产业链提供ABB级别的产品服务。