Lithuania - Lithuanian

ABB svetainė naudoja slapukus. Naudodamiesi šia svetaine Jūs sutinkate su slapukų naudojimu. Sužinokite daugiau

IP67

Naujos kartos pramoniniai elektros lizdai ir šakutės 

Naujosios kartos IP67 saugių ir patikimų pramoninių elektros lizdų ir šakučių serija. Puikus pasirinkimas ten, kur gali kauptis  skystis ar purvas. Dabar - naujas patrauklus dizainas.

IP67 apsaugos laipsnis užtikrina elektros kontaktų atsparumą vandeniui ir purvui, didina patikimumą, trumpina prastovas ir mažina aptarnavimo kaštus. Kontaktinės jungčių dalys yra pagamintos iš monolitinio žalvario. Inovatyvi kontakto konstrukcija valo kontaktų paviršių įjungimo ir išjungimo metu. Švarūs kontaktų paviršiai apsaugo lizdus ir šakutes nuo nepageidaujamo kibirkščiavimo jungiant.

  • Šiuolaikiškas dizainas, tvirta konstrukcija

  • Kontaktų apsauga nuo vandens ir dulkių apsaugo nuo perkaitimo, todėl  lizdas ar šakutė tarnauja ilgiau.

  • Riboja nelaimingų atsitikimų, sužeidimų ir pajungtos įrangos gedimų riziką.

  • “Kontakto paviršių valanti” konstrukcija

  • Platus pritaikymas : pramonėje, statybose, infrastruktūros objektuose, maisto pramonėje, kalnakasyboje, laivyboje, jūriniuose konteineriuose.

IP67

Šakutės 16-32 A

Jungtys 16-32 A

Šakutė IP67

Tipas EP, 16 A

Šakutė IP67

Tipas EP, 32 A

Jungtis IP67

Tipas EC, 16A

Jungtis IP67

Tipas EC, 32 A

Generatoriaus (maitinimo) lizdai 16-32 A

Virštinkiniai lizdai 16-32 A

Generatoriaus lizdas IP67

Tipas EBS, 16 A

Generatoriaus lizdas IP67

Tipas EBS, 32 A

Virštinkinis lizdas IP67

Tipas ERS, 16 A

Virštinkinis lizdas IP67

Tipas ERS, 32 A

Generatoriaus lizdai 16-32 A (montavimui į plokštę)

Virštinkiniai lizdai 16-32 A (montavimui į plokštę)

Generatoriaus lizdas IP67

Tipas EBU, 16 A

Generatoriaus lizdas IP67

Tipas EBU, 32 A

Virštinkinis lizdas IP67

Tipas ERU, 16A

Virštinkinisi lizdas IP67

Tipas ERU, 32 A

Daugiau informacijos

ABB naujienų srautas