VD4-AF je jedinečné řešení založené na vakuové technologii a inovativních ovládacích systémech, které poskytují vysoce kvalitní, spolehlivé a efektivní řešení pro použití v obloukových pecích.
VD4-AF, který je schopen provádět až 150 000 operací s otevřeným otevřením a neposkytuje žádné prostoje pro generální opravu vypínače, čímž snižuje celkové náklady na provoz pece, představuje inovativní technologický průlom díky inovativnímu ovládacímu systému založenému na servomotorech, který je řízen efektivní a komplexní elektronikou .
VD4-AF je k dispozici pro aplikace s jmenovitým napětím do 38 kV, jmenovitým proudem do 2500 A a vypínací kapacitou až 31,5 kA, v pevném i výsuvném provedení pro krytí Powerbloc nebo panel Unigear ZS3.2 pro rychlou a snadnou integraci nebo výměna, nahrazení.
Produktová řada
Vysokonapěťový vypínač na bázi servomotorů pro použití v ocelových pecích.
Klíčové výhody
- Snížené provozní náklady až o 50%
- Snížené náklady na údržbu a svázané investice o 30%
- Zvýšená úroveň výkonu jističe, 5-10krát ve srovnání se standardním řešením
- Prevence nebezpečného používání a nebezpečí
Klíčové vlastnosti
- Zabudovaná pokročilá diagnostika
- Až do 38 kV, 2500A, 31,5 kA
- 150 000 operací bez údržby