Global site

ABB:n websivuilla käytetään evästeitä. Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää

Sähkönjakeluautomaatiotuotteet ja -ratkaisut

ABB:lla on kattava valikoima IEC 61850 -standardin mukaisia suojaus- ja ohjaustuotteita sekä verkkoautomaatiotuotteita. ABB:n IEC 61850 -yhteensopivat ratkaisut muodostavat käyttötoiminnoiltaan sähkönjakeluverkoille luotettavan yhtenäisen suojaus- ja ohjausjärjestelmän verkon ala-asemista koko verkon ohjaukseen ja hallintaan. Laitteiden yhteensopivuus parantaa verkon ohjauksen ja hallinnan luotettavuutta, turvallisuutta ja tehokkuutta. Suojaus- ja ohjauslaitteet suorittavat myös mittauksia ja keräävät tietoa sähkönsiirtojärjestelmästä ja älykään verkon komponenteista. Tietoja voidaan käyttää liiketoiminnassa ja käyttöomaisuuden hallinnassa.

ABB:n sähkönjakeluautomaatiotuotteet on suunniteltu ja valmistettu käytettäviksi erittäin vaativissa olosuhteissa, kuten merellä, teollisuudessa (mm. kaivoksissa, paperitehtaissa ja petrokemian tuotantolaitoksissa) sekä kaupunkien ja maaseudun sähkölaitoksissa.

Tarjontamme

Tarvitsetko lisätietoa?

Näet nyt tarjontamme:

Uutiset ja toiminnot

Katso myös