Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

Кассеты и рамки для сборки распределительных устройств среднего напряжения

Силовой каркас для установки выключателей/контакторов и предварительно собранных модулей для создания распределительных устройств среднего напряжения до 36 кВ, 2500 А, 25 кА.

Компактные размеры и небольшой вес этих корпусов (силового каркаса) делает их идеальным решением для замены встраиваемых выключателей выкатными в проектах по модернизации и обновлению устаревших распределительных устройств в соответствии с новыми стандартами.

Комплектные модули позволяют создавать распределительные устройства с воздушной изоляцией с такими же номинальными параметрами, что и корпус.

Почему выбирают компанию АББ?

  • Модульная конструкция
  • Механические и электромеханические замки для защиты от неправильных действий
  • Подходит для сборки распределительного устройства с возможностью вката/выката выключателя/контактора при закрытой двери
  • Исполнение с заземлителем со включающей способсностью

Наши предложения

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Другие предложения

Выключатели для внутренней установки
Контакторы для внутренней установки