Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

Вакуумные прерыватели и литые полюса для аппаратов среднего напряжения

Устройства прерывания тока при номинальных параметрах электроустановки до 40,5 кВ, 3150 A, 63 кА. Будучи залитыми в полюса, они являются основными компонентами при производстве вакуумных выключателей.

Технология коммутации в вакууме на сегодняшней день является преобладающей в системах среднего напряжения. Наряду с высокой надежностью при заявленных параметрах, решающее значение также имеет компактность компонентов, позволяя уменьшить общий размер всего коммутационного аппарата. Встраивание вакуумных прерывателей в специальный литой корпус из эпоксидной смолы позволяет добиться высокой прочности полюса выключателя, одновременно защищая вакуумные прерыватели от воздействия пыли, влаги и внешних повреждений. На данное время более эффективной формы защиты не существует.

Ассортимент продукции:

  • Вакуумные прерыватели для выключателей от 12 до 40,5 кВ с номинальным током отключения до 63 кА, и вакуумные прерыватели для выключателей нагрузки и вакуумных контакторов от 7,2 до 24 кВ.
  • Литые полюса для номинальных напряжений до 40,5 кВ, номинальных токов до 3150 A и номинальных разрывных токов КЗ до 50 кА. Номенклатурный ряд также включает литые полюса для аппаратов наружного применения, обеспечивающие, помимо прочего, защиту от ультрафиолета.

Почему выбирают компанию АББ?

  • Компания АББ – мировой лидер в данном сегменте 
  • Компактная конструкция и широкий диапазон применений удовлетворяют требованиям сетей среднего напряжения по всему миру
  • Полностью отвечает требованиям при применении на объектах железнодорожного транспорта и других специальных установках

Наша продукция

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Loading documents

Другие предложения