Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

Компактная подстанция наружной установки для применения на железнодорожном транспорте

Однофазный или двухфазный модуль наружной установки с вакуумным выключателем для источников питания переменного тока 27, 5 кВ, 2000 A, 50/60 Гц на железнодорожном транспорте.

Модуль представляет собой каркас заводской сборки с выключателями типа FSK II, моторизованной функцией отключения и заземляющими ножами с ручным приводом. Основной компонент модуля – это вакуумный выключатель, отвечающий требованиям железнодорожной электрической сети, в однофазном или двухфазном исполнении.

Почему выбирают компанию АББ?

  • Оптимальное время с момента заказа до ввода в действие, простая логистика и малые затраты на транспортировку
  • Простая и быстрая установка и ввод в эксплуатацию на объекте, небольшой объем монтажных работ на объекте
  • Уменьшение периодов отключения и минимальное нарушение коммерческой эксплуатации
  • Минимизация рисков из-за задержек и ошибок, простое общее планирование и небольшое время выполнения проекта
  • Существенная экономия земли, меньший объем строительных работ