Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

Распределительные устройства среднего напряжения с воздушной изоляцией

Классические и новые интеллектуальные решения для любых типов применения, напряжением до 47 кВ

Решения в области распределения электроэнергии для энергетики и промышленности, включая также применения с очень высокими требованиями, такие как центры хранения и обработки данных, нефтегазовую отрасль, горнодобывающую промышленность, морское применение и ядерную энергетику. Большой выбор продуктов, разработанных в соответствии со стандартами МЭК, ANSI, CSA, ENA, GB, ГОСТ и другими стандартами.

Линейка распределительных устройств и центров управления двигателями UniGear предлагает уникальную возможность произвольно комбинировать различные типы панелей (UniGear ZS1, UniGear 550, UniGear 500R и UniGear MCC) в одном распределительном устройстве, что обеспечивает высокую гибкость этих компактных устройств. Новое интеллектуальное решение UniGear Digital имеет дополнительные преимущества за счет использования датчиков и технологий на основе стандарта МЭК 61850.

Эту линейку распределительных устройств завершает бюджетное предложение UniGear ZS8.4 для первичного распределения. Это компактное распределительное устройство протестировано по стандартам МЭК 62271-200 и МЭК 62271 202 для применения в бетонных подстанциях.

Для вторичного распределения используются КРУ серии UniSec, оснащенные как выключателями, так и панелями с выключателями нагрузки и предохранителями, а также специальными решениями для SmartGrid.

Широко известная линейка распределительных устройств SafeGear, устойчивых к дуге, отвечающая требованиям стандартов ANSI и IEEE, дополнена новым мощным исполнением SafeGear HD до 63 кА.

Специальные версии распределительных устройств, отвечающие требованиям новых рынков в Индии и Китае.

  1. Варианты поставки:
  • Напряжение до 36 кВ и 40,5 кВ GB; специальное исполнение 46 кВ МЭК для UniGear ZS3.2 
  • Номинальные токи до 4000 A / 50 кА и 3000 A / 63 кА

Почему заказчики выбирают компанию АББ?

  • Продукты для всех типов применения
  • Высочайшая техническая надежность и безопасность персонала
  • Интеллектуальные решения для энергосистем (SmartGrid), соответствующие требованиям завтрашнего дня
  • Высокая степень готовности материалов к утилизации снижает уровень воздействия на окружающую среду
  • Глобальная сеть заводов и сервисных центров для поддержки клиентов

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Наша продукция

Продукция:

Узнайте больше

Другие предложения

Продукт UniCare для обеспечения работоспособности распределительных устройств