Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

Продукты и решения для автоматизации распределительной сети

Компания АББ производит полный спектр собственных продуктов защиты и управления, соответствующих стандарту МЭК 81850, включая продукты для автоматизации сетей. Решения компании АББ, соответствующие стандарту МЭК 61850, предлагают объединенный пользовательский опыт эксплуатации распределительных сетей от уровня вторичной распределительной подстанции до центра управления сетью. Объединенный пользовательский опыт обеспечивает повышенную надежность, безопасность и эффективность эксплуатации сети при использовании системы менеджмента и управления сетью. Устройства защиты и управления также проводят измерения и производят сбор данных от энергосистемы и интеллектуальных компонентов сети для поддержки управления ресурсами и производственно-хозяйственной деятельности системных операторов. 


Продукты для автоматизации распределительной сети способны выдерживать жесткие условия эксплуатации, включая эксплуатацию в морских и прибрежных условиях, на промышленных предприятиях, таких как шахты, целлюлозно-бумажные и нефтехимические предприятия, а также энергетические объекты в городе и в сельской местности.

Наша продукция

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Продукция:

Новости

Опубликована последняя редакция информационного бюллетеня "in the grid"
Новости

Другие предложения