Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

Автоматизация умных энергосистем – Интеллектуальные решения для распределительных сетей

Автоматизация распределительных сетей низкого напряжения – это ключевой фактор и необходимое требование для построения интеллектуальных энергосистем

Операторы распределительных сетей сталкиваются с постоянным повышением требований по эффективности и качеству энергоснабжения. Для выполнения этих требований операторам необходимо автоматизировать работу своей сети.

В течение десятилетий компания АББ способствовала разработке новейших продуктов и систем для защиты, контроля, мониторинга и управления всем процессом энергоснабжения. Также будучи пионером в области разработки и производства первичного оборудования, компания АББ способна наилучшим образом обеспечить интеграцию распределительных сетей высокого и низкого напряжения, что позволит продвинуться вперед к созданию белее эффективных и надежных энергосистем.

Инвестиции в автоматизацию распределительной сети позволяют повысить эффективность эксплуатации и качество работы распределительной сети, безопасность персонала, а также продлить ресурс оборудования, установленного в результате предыдущих инвестиций.
Почему выбирают компанию АББ?

  • Наращиваемые решения – от базовых функций мониторинга до новейших функций защиты
  • Обнаружение и защита от замыканий на землю – самый высокий технический уровень на рынке
  • Наличие решение как для новых, так и для существующих установок, отвечающих требованиям распределительных сетей всех типов
  • Готовые решения для интеграции данных от вторичных подстанций в систему SCADA или DMS

Гибкие интеллектуальные решения для распределительных сетей

Гибкие интеллектуальные решения для распределительных сетей компании АББ построены с применением интеллектуальных устройств, предназначенных для
  • Защиты и управления
  • Измерений
  • Мониторинга
  • Связи

Есть решения для городских и сельских условий, а также для распределительных сетей смешанного типа.

Вторичные распределительные подстанции

Интеллектуальные решения для распределительных подстанций можно применять к новым распределительным устройствам СН, блокам кольцевых магистральных сетей (RMU), опорным реклоузерам/выключателям или выключателям нагрузки, или использовать их в качестве экономичного обновления имеющейся электроустановки.  

Умные шкафы управления

Умные шкафы управления компании АББ созданы на базе стандартных, готовых к развертыванию решений. Имеются исполнения шкафов для сетей, состоящих как из воздушных, так и из подземных кабельных линий. Эти шкафы могут применяться во многих ситуациях, от мониторинга до сложнейших решений, где требуется точность измерений и функции защиты. 

Устройства защиты и управления


Наш большой портфель разнообразной продукции позволяет проводить точные измерения, которые обеспечивают функциональные возможности мониторинга, управления и защиты. Наши стандартные решения включают надежную связь, централизованный контроль и управление пользовательскими ресурсами при использовании экономичных сетей общего пользования.

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Наша продукция

Гибкие решения для интеллектуальных распределительных сетей, протестированные компанией АББ, могут применяться как на новых, так и на существующих объектах, и полностью готовы к развертыванию. Это предложение включает в себя большой диапазон продуктов, таких как интеллектуальные шкафы управления, в состав которых входят устройства защиты и управления, а также устройства связи. Предложение также включает в себя полностью готовые решения для интеллектуальных распределительных сетей, которые позволили нам интегрировать наше оборудование в распределительные устройства и блоки кольцевых магистральных сетей, а также поставку умных компактных трансформаторных подстанций (КТП). 

Узнайте больше

Loading documents

Другие предложения