Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

Управление и защита фидера

Защита фидера или, точнее, защита воздушных линий и кабелей, - это наиболее часто используемый тип защиты. Эта защита должна обеспечить непрерывность работы энергосистемы, чтобы она постоянно подавала энергию. При возникновении повреждения необходимо предотвратить распространение повреждения на неповрежденные части сети. Устройства защиты должны минимизировать повреждения кабелей и другого подключенного оборудования, а также обеспечить безопасность.

Компания АББ предлагает большой выбор устройств защиты фидеров. Есть несколько многофункциональных устройств защиты для различных областей применения. Некоторые из устройств защиты используются в качестве общей защиты фидера (для максимальной токовой защиты), другие – в качестве резервной защиты. Есть также более специализированные устройства, например, устройство дифференциальной защиты линии.

Почему выбирают компанию АББ?

  • Устройства защиты для различных областей применения
  • Имеется полный ассортимент устройств, от простых устройств, используемых для резервной защиты, до специализированных интеллектуальных устройств
  • Устройства могут использоваться как со старыми отработанными технологиями, так и с новейшими технологиями
  • По отдельному заказу – функция дуговой защиты​

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Наша продукция

Продукция:
Loading documents

Related offering