Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Säkringar och säkringsfrånskiljare för mellanspänning

Mellanspänningssäkringar upp till 40,5 kV (kallas ofta högspänningssäkringar) ger både huvud- och reservskydd mot överbelastning och överström.

ABB tillhandahåller både strömbegränsande säkringar och säkringar med styrd utblåsning (ej strömbegränsande) för mellanspänningssystem. Säkringarna är testade enligt IEC- eller ANSI-standard beroende på konstruktion och marknadskrav. Två olika kapslingsmaterial används: porslin och glasfiberharts. Båda kännetecknas av hög mekanisk hållfasthet och värmebeständighet.

ABB:s säkringar är specialkonstruerade för olika tillämpningar och kan användas för skydd av distributionstransformatorer (strömbegränsande och ej strömbegränsande), spänningstransformatorer (endast strömbegränsande), kondensatorbankar (strömbegränsande och säkringar med styrd utblåsning), motorkretsar (endast strömbegränsande) och frånskiljare (endast ej strömbegränsande).

Säkringarna kan användas som fristående enheter eller kombineras med luftisolerade och SF6-isolerade frånskiljare.

Varför ABB?

  • Omfattande praktisk erfarenhet från utformning av olika typer av skydd i mellanspänningssystem
  • Koordinering med andra ABB-produkter där säkringarna används (luft- och SF6-isolerade ställverk med lastbrytare, distributionstransformatorer och kontaktorer)
  • Tack vare våra omfattande kunskaper kan vi ta fram ett optimalt skydd med särskilt fokus på säkerhet och tillförlitlighet

Vårt erbjudande

Vill du ha produktinformation eller service?

Visa erbjudande för:

Mer information