Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

SafeRing / SafePlus

SF6-isolerade RMU-ställverk och kompakta ställverk för mellanspänning för sekundärdistribution från 6 till 40,5 kV och 630 A

SafeRing är ett RMU-ställverk för sekundära distributionsnät. Det finns i 10 standardkonfigurationer som passar de flesta kopplingstillämpningar i området 6 till 40,5 kV. De mest efterfrågade och standardiserade RMU-konfigurationerna i ett distributionsnät kan utökas på begäran.

SafePlus är ett metallinneslutet kompakt ställverkssystem för distribution från 6 till 40,5 kV. Ställverket har en unik flexibilitet tack vare sin utbyggbarhet samt möjligheten att kombinera helt modulära och semi-modulära konfigurationer. Både SafeRing och SafePlus tillhör samma produktfamilj och har identiska användargränssnitt.


Produktprogram

  • RMU-ställverk typ Safering, 12–24 kV, 630 A
  • Kompakt ställverk typ SafePlus, 12–24 kV, 630 A
  • RMU-ställverk typ Safering, 36–40,5 kV, 630 A
  • Kompakt ställverk typ SafePlus, 36–40,5 kV, 630 A


Användningsområden

  • Kompakta sekundärunderstationer
  • Lätt industri
  • Vindkraftverk
  • Byggnader, hotell, köpcenter
  • Gruvtillämpningar
  • Flygplatser
  • Järnvägssystem
  • Underjordiska installationer
  • Kan utrustas för elnätsautomation och smarta elnät


Varför ABB?

  • Två produkter – ett komplett utbud (6–36 kV)
  • Flexibilitet, val av standard, semi-modulära eller helt modulära konfigurationer
  • Kompakt utförande
  • Inga öppna spänningssatta delar
  • Minimalt underhåll