Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Luftisolerade ställverk för mellanspänning

Upp till 46 kV

Kraftdistributionslösningar för energiföretag och industrier, även för mycket krävande tillämpningar, t.ex. datacenters, olja och gas, gruvdrift, marin miljö och kärnkraft.

Serien UniGear av ställverk och motorställverk för primärdistribution ger unika möjligheter genom att det fritt går att kombinera olika typer av fack (UniGear ZS1, UniGear 550, UniGear 500R och UniGear MCC) i samma ställverk. Det ger största möjliga flexibilitet och optimal storlek på samma gång. Det nya intelligenta konceptet UniGear Digital ger dig maximala fördelar med hjälp av sensorer och IEC 61850-baserad teknik.

ZS8.4 gör att utbudet av ställverk för primärdistribution i det nedre segmentet blir komplett. Det här kompakta ställverket testas enligt IEC 62271-200 och även IEC 62271-202 för tillämpningar i betongstationer.

För sekundärdistribution erbjuder ställverksserien UniSec standardiserade moduler och fack med avsäkrade lastbrytare och effektbrytare och har också lösningar för smarta elnät.

Produktprogram:

  • Märkdata upp till 36 kV IEC samt en speciell 46 kV IEC-godkänd ställverksversion UniGear ZS3.2
  • Märkströmmar upp till 4 000 A/50 kA och 3 000 A/63 kA

Varför ABB?

  • Produkter för alla slags tillämpningar, på land och till havs
  • Utformade för högsta tillförlitlighet och personsäkerhet
  • Intelligenta och framtidssäkra lösningar för smarta elnät
  • Hög materialåtervinning ger liten miljöpåverkan
  • Ett globalt nätverk av fabriker och serviceenheter för din support

Vill du ha produktinformation eller service?

Vårt erbjudande

Mer information