Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Ställverk för motordrifter

Motorstyrning upp till 12 kV och 50 kA, konstruerat för att anslutas direkt till ABB:s ställverk, med möjlighet till utökning på båda sidorna i en ställverksrad.

Under många decennier har ABB med sin produktserie för motorstyrning kraftförsörjt maskiner genom att leverera integrerad maskinvara, programvara och tjänster i de flesta av världens länder. Den specialkunskap och långa erfarenhet vi har skaffat oss inom detta område har gett oss praktisk sakkunskap inom allt som rör motorstartare.

Produkter och lösningar för motorstartare för mellanspänning kan arbeta fristående eller som en del av ett komplett integrerat och skalbart system. Det gör att du kan införa nya funktioner i takt med att driftskraven förändras över tid.

Varför ABB?

  • Produkter för alla slags tillämpningar, på land och till havs
  • Utformade för högsta tillförlitlighet och personsäkerhet
  • Intelligenta och framtidssäkra lösningar för smarta elnät
  • Hög materialåtervinning ger liten miljöpåverkan
  • Ett globalt nätverk av fabriker och serviceenheter för din support