Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Nízkonapěťové motory v pevném závěru

Typ ochrany zařízení Gb pro zóny 1 a 2.

Společnost ABB nabízí kompletní řadu nízkonapěťových motorů IE2 v pevném závěru certifikovaných podle IECEx/ATEX v souladu s ČSN EN (IEC) 60034-30-1; 2014. Motory jsou vyrobeny tak, aby přesně splňovaly požadavky každého zákazníka a jakékoliv aplikace.

Typ ochrany Ex d / Ex de

Výkon      0.55 až 950 kW
Osové výšky IEC 80 až 450
Počet pólů   2 až 8
Napětí Všechna běžně používaná napětí
Frekvence 50 nebo 60 Hz
Stupeň ochrany IP 55 nebo vyšší
Typ ochrany Pro zónu 1 nebo 2
​Teplotní třídy T1 - T6
​Výbušné plyny skupiny IIB ​nebo IIC
​Certifikáty                                                 IECEx/ATEX, úroveň ochrany zařízení (EPL), národní certifikáty, například CU-TR (Rusko, Bělorusko a Kazachstán), CQST (Čína) a Inmetro (Brazílie)
​Charakteristiky                                                                       
  • Certifikace pro napájení z frekvenčního měniče
  • Varianty podle různých standardů v průmyslu zpracování ropy a plynu
  • Typové schválení pro většinu námořních klasifikačních společností
  • Návrh specifický pro danou aplikaci
  • Loading documents