Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Modulární kroužkové motory - technická data


Výkon

 
300 až 18 000 kW při 50 Hz
400 až 15 000 HP při 60 Hz


Osová výška
 
IEC 400 až 1120

Počet pólů
 
4 až 12

Napětí
 
380 až 13 800 V

Frekvence
 
50 nebo 60 Hz

Třída krytí/chlazení
 
IP55, IP23/IPW24
IC01, IC611, IC81W

Materiál kostry
 

Svařovaná ocel
 

Typ motoru
 
AMK, AML

Tvar
 

Horizontální a vertikální
 

Normy
 
IEC, NEMA, GOST, CSA, BS, ANSI, IEEE, VDE, EN
Motory jsou modulární konstrukce a mají širokou škálu příslušenství