Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

NEMA motory - technická data

Výhody:

  • Jednoduchá konfigurace a výběr
  • Krátká dodací lhůta
  • Nákladová efektivita
  • Odolná litinová kostra
  • Standardní produkt, nižší nároky na údržbu
  • Krátká dodací lhůta technické dokumentace k produktu

Výkon na hřídeli
 
150 až 950 HP (SF 1.5)
Osová výška NEMA 506AT až 728
Počet pólů 
2 až 8

Napětí
 
2.3 až 4 kV

Frekvence
 
60 Hz

Krytí/chlazení
 

IP55, IP56, IP65
TEFC (IC411)

Materiál kostry
 

Litina
 

Typ motoru
 
M3BM

Tvar
 

Horizontální
 

Normy
 
IEC, NEMA, CSA