Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Vysokonapěťové elektromotory NXR žebrovým chlazením - technická data

Výhody: 

  • Vysoká hustota výkonu, více wattů na kilogram hmoty než kdykoliv dříve u motorů s chlazením žebry
  • Vysoká účinnost pro snížené provozní náklady
  • Tuhý, hmotnostně optimalizovaný rám je navržen pro minimální vibrace
  • Integrované funkce pro lepší provádění servisu, zkrácení odstávek a nákladů s nimi spojených
  • Kompaktní rozměry pro prostorově úspornou instalaci
  • Záměnné svorkovnice snižují počet nutných náhradních dílů pro elektromotory
  • Varianty určené k použití u regulovaných pohonů disponují ještě vyšší účinností
  • Navrženy pro snadné zavedení monitorovacích systémů stavu ABB
  • Certifikované krytí do stupně IP66 umožňuje provádět instalaci těchto elektromotorů v náročných prostředích
Výkon
 
100 až 1250 kW
Osová výška
 
IEC 355 až 450
Počet pólů
 
2 až 12
10 a 12 pólů pro osovou výšku 400
Napětí
 
Až 11 500 V
Frekvence
 
50/60 Hz, VSD
Chlazení
 
IC411, IC416
Krytí
 
IP55 (volitelně IP56, IP65 and IP66)
Materiál kostry
 
Litina
 
Typ motoru
 
NXR
Tvar
 
Horizontální
 
Normy
 
IEC (elektrické provedení podle NEMA k dispozici)
Kompatibilita
 
VSD NN měniče ABB typu ACS 800, ACS 880
VSD MV měniče ABB typu ACS 1000, ACS 2000

Vysokonapěťové elektromotory NXR s žebrovým chlazením doplňují rozsah výrobního programu společnosti ABB v sortimentu vysokonapěťových elektromotorů s žebrovým chlazením určených k použití v různých aplikacích a rozličných odvětvích.


Související odkazy