Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Průmyslové motory M3BM s litinovou kostrou - technická data

Výhody: 

  • Snadná konfigurace, krátké dodací lhůty
  • Krátká dodací lhůta technické dokumentace k produktu
  • Standardní produkt, nižší nároky na údržbu
  • Příznivá cena
  • Možnost sestavení konfigurace s určitým omezením, např. pro konkrétního zákazníka OEM
  • Různé modely splňují požadavky většiny významných norem
  • Mechanická struktura vychází z odolné litinové kostry
Výkon 110 až 750 kW
Osová výška IEC 315 až 450
Počet pólů 2 až 8
Napětí 3 až 10 kV 
Frekvence 50 Hz
Třída krytí/chlazení IP55, IP56, IP65
IC411
Materiál kostry Litina
Typ motoru M3BM
Tvar Horizontální a vertikální
Normy IEC, NEMA, CSA