Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Vysokonapěťové modulární asynchronní motory - technická data

Při využití principu modularity je každá součást a každý konstrukční detail vysokonapěťového modulárního asynchronního motoru ABB předmětem konstrukce a výroby, které se zaměřují na maximální výkon motoru a co nejnižší náklady vlastnictví po co nejdelší dobu provozní životnosti.

Chladicí systém
Účinné chlazení má zásadní význam pro výkon motoru v různých podmínkách okolí. ABB nabízí různé symetrické i asymetrické systémy chlazení, které odpovídají konkrétním provozním podmínkám. Dodávají se varianty od otevřených systémů se základním krytím po kompletně uzavřené systémy, vybavené chladiči vzduch-vzduch nebo vzduch-voda.

Výkon na hřídeli 140 až 23 000 kW při 50 Hz
200 až 30 000 HP při 60 Hz
Osová výška IEC 400 až 1 000
NEMA 17 až 44.1
Počet pólů 2 až 24
2pólový pro osové výšky 400-800
Napětí 380 až 13 800 V
Frekvence 50 až 60 Hz
Krytí/chlazení IP23, IP54, IP55, IPW24
IC01, IC611, IC81W
Materiál kostry Svařovaná ocel
Typ motoru AMA, AMI
Tvar Horizontální nebo vertikální
Normy IEC, NEMA a další standardy definované místními předpisy nebo zákazníkem