Global site

ABB:n websivuilla käytetään evästeitä. Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää

Korean MEPS-säädökset

Korean kauppa-, teollisuus- ja energiaministeriö MOCIE on vahvistanut Korean MEPS-järjestelmän. Se toteutetaan kolmessa vaiheessa 1.7.2008 alkaen ja koskee seuraavia IE2-luokan moottoreita:

  • 2008‒2010: 0,75‒200 kW:n 2‒4-napaiset moottorit 600 V:iin (60 Hz) saakka.
  • 2008‒2010: 0,75‒160 kW, 6-napaiset
  • 2010‒2011: 0,75‒110 kW, 8-napaiset
   

 

 

 

Katso myös